PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 3/2, série LS04-AF R422103586

Référence:

AVENTICS-R422103586

193,98 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
LS04-3/2CC-024DC-AF-D-M8-D6-NEW

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort
LED d’affichage du statutJaune
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Sortie raccord d'air compriméØ 6
Débit nominal Qn310 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi7 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM8
Raccord électrique norméDIN EN 60947-5-2
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Puissance absorbée CC0.8 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.12 ms
Temps de déconnexion typ.15 ms
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.064 kg
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène