AVENTICS™ Micro-distributeur 3/2, série PVP1 R422103884

Référence:

AVENTICS-R422103884

50 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

Spécifications

Commandeélectrique
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Débit nominal Qn11 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP00
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Puissance absorbée CC1.2 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.12 ms
NormesISO 8573-1: classes 6
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Unité de livraison50 Pcs.
Poids0.005 kg