AVENTICS™ Micro-distributeur 3/2, série PVP1 R422103885
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Pression de service min. | 3 bar |
| Pression de service maxi | 8 bar |
| Indice de protection avec raccord | IP00 |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Puissance absorbée CC | 1.2 W |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Temps de mise en route typ. | 12 ms |
| Normes | ISO 8573-1: classes 6 |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 60 °C |
| Unité de livraison | 500 Pcs. |
| Poids | 0.005 kg |