AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P R422702924
Référence:
Spécifications
| Normes | CNOMO / NFE 49-001 |
| Ø du piston | 125 mm |
| Course | 250 mm |
| Orifices | G 1/2 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement à réglage pneumatique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M27x2 |
| Tige de piston | Traversante |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 7286 N |
| Force du piston sortante | 7286 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 2 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Poids 0 mm course | 6.05 kg |
| Poids +10 mm course | 0.202 kg |
| Course maxi | 2600 mm |
| Fluide | Air comprimé |
| Température min. du fluide | -20 °C |
| Température max. du fluide | 80 °C |