PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P R422715110

Référence:

AVENTICS-R422715110

608,15 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
C12P-63-25-22101MA0100G000MM0MM0MM83MM

Spécifications

NormesCNOMO / NFE 49-001
Ø du piston63 mm
Course25 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM20x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinAvec fixation à tourillon
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1724 N
Force du piston sortante1964 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids 0 mm course1.93 kg
Poids +10 mm course0.086 kg
Course maxi2500 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C