AVENTICS™ Série H-Controlair® R431002821

Référence:

AVENTICS-R431002821

1 029,58 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
CONTROLAIR-H-4-(0-150)

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Elément de commandeBouton tournant
Entrée raccord d'air comprimé1/4 NPT
Sortie raccord d'air comprimé1/4 NPT
Type de raccordement d’air comprimé sortieTaraudage
Pression de service min.0.1 bar
Pression de service maxi14 bar
Plage de réglage de la pression min.0.7 bar
Plage de réglage de la pression max.10.4 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn900 l/min
Hystérèse< 0,07 bar
Poids2.3 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau pédaleAluminium coulé sous pression