AVENTICS™ Série H-Controlair® R431002946

Référence:

AVENTICS-R431002946

1 303,65 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
CONTROLAIR-H-2-EFX-65-DIA-SPR

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Elément de commandeLevier
Type de constructionH-2-EFX
Entrée raccord d'air comprimé1/4 NPT
Type de raccordement d’air comprimé entréeTaraudage
Sortie raccord d'air comprimé1/4 NPT
Pression de service min.0.1 bar
Pression de service maxi14 bar
Plage de réglage de la pression min.0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.4.5 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn900 l/min
Hystérèse< 0,07 bar
Poids2.5 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)