AVENTICS™ Série A-Pilotair® R431004666

Référence:

AVENTICS-R431004666

155,97 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
PILOTAIR-2-CA-1A-W/CAM-ROLLER

Spécifications

Commandemécanique
Type de construction2-CA-1A-2W, Galet, NF
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Fonction du distributeurNF
Elément de commandeGalet
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Entrée raccord d'air comprimé1/4 - 18 NPTF
Sortie raccord d'air comprimé1/4 - 18 NPTF
Débit nominal Qn1300 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi17.3 bar
Pression de pilotage mini0 bar
Pression de pilotage maxi13.7 bar
Pression d’entrée max.17.2 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.93 °C
Température min. du fluide-40 °C
Température max. du fluide93 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.40 µm
Poids0.34 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression