AVENTICS™ Série A-Pilotair® R431004669
Référence:
Spécifications
| Commande | mécanique |
| Type de construction | 2-CA-1B, Galet escamotable, NO |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à clapet |
| Fonction du distributeur | NO |
| Elément de commande | Galet escamotable |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Entrée raccord d'air comprimé | 1/4 - 18 NPT |
| Sortie raccord d'air comprimé | 1/4 - 18 NPT |
| Débit nominal Qn | 1300 l/min |
| Débit nominal Qn 1 vers 2 | 17.2 l/min |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 13.7 bar |
| Pression de pilotage mini | 0 bar |
| Pression de pilotage maxi | 17.3 bar |
| Pression d’entrée max. | 17.2 bar |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 93 °C |
| Température min. du fluide | -40 °C |
| Température max. du fluide | 93 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Teneur en huile de l'air comprimé min. | 0 mg/m³ |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 1 mg/m³ |
| Taille de particule max. | 40 µm |
| Poids | 0.45 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium coulé sous pression |