AVENTICS™ Série H-Controlair® R431005617

Référence:

AVENTICS-R431005617

798,08 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
CONTROLAIR-H-1-(0-65)

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Elément de commandePédale
Entrée raccord d'air comprimé1/4 NPT
Type de raccordement d’air comprimé entréeTaraudage
Sortie raccord d'air comprimé1/4 NPT
Type de raccordement d’air comprimé sortieTaraudage
Plage de réglage de la pression min.4.5 bar
FluideAir comprimé
Hystérèse< 0,1 bar
Force de commande min.67 N
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau pédaleAcier, chromé