PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Quick-Exhaust-Valve R431007444

Référence:

AVENTICS-R431007444

45,99 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques

Spécifications

Qn 1 to 21540 l/min
Valve TypePoppet valve
Port Size1/4″ NPTF
Compressed air connection1/4″ NPTF
Max Working Pressure10.3 bar
Min to Max Ambient temperature-29 °C - 71 °C