PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Clapet anti-retour, Série QR1-ANR R432000417

Référence:

AVENTICS-R432000417

12,96 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
QR1-S-ANR-D014-N018

Spécifications

Type de constructionDistributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 1Ø1/4
Type de raccordement d’air comprimé 1Raccord instantané
Raccord d'air comprimé 21/8 NPT
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
Pression de service min.0.8275 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Unité de livraison5 Pcs.
Poids0.0136 kg
Matériau boîtiersPolyamide
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)