AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série QR1-DWA R432000793

Référence:

AVENTICS-R432000793

31,41 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
QR1-S-DWA-D012-N012-IN

Spécifications

Orifice 11/2 NPT
Orifice 2Ø1/2
Sens d'étranglement1 > 2
Débit nominal Qn 1 vers 253844.48 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
LimiteurLimiteur á l'alimentation
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.4827 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.1043 kg
Matériau boîtiersPolybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementLaiton
Matériau raccordement de l'air compriméLaiton