PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série QR1-DWB R432002363

Référence:

AVENTICS-R432002363

7,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
QR1-S-DWB-D532-1032

Spécifications

Orifice 110-32 UNF
Orifice 2Ø5/32
Sens d'étranglement2 > 1
Débit nominal Qn 1 vers 22607.6 l/min
Type de raccordement d’air comprimé 1Raccord instantané
Type de raccordement d’air comprimé 2Filetage
LimiteurLimiteur d'échappement
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.4827 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.60 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.009 kg
Matériau boîtiersPolybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis d'étranglementLaiton
Matériau raccordement de l'air compriméLaiton