PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Série CERAM™, taille 1 R432002476

Référence:

AVENTICS-R432002476

236,25 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CERAM-ISO1-5/2DS-E-L/COIL

Spécifications

Commandeélectrique
TailleISO 1
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation5/2, bistable
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéCéramique
Commande manuelleà crantage, Sans crantage
Débit nominal Qn1100 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10.3 bar
Indice de protection avec raccordIP65
PiloteExterne
Temps de mise en route typ.40 ms
Temps de déconnexion typ.53 ms
NormesISO 5599-1
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.66 °C
Poids1.12 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression