PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CERAM™, taille 3 R432006244

Référence:

AVENTICS-R432006244

400,51 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CERAM-ISO3-5/2AS-SS-24VDC-I

Spécifications

Commandeélectrique
TailleISO 3
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéCéramique
Commande manuelleà crantage, Sans crantage
Débit nominal Qn4300 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10.3 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote30 mm CNOMO
Puissance absorbée CC2.7 W
NormesISO 5599-1
Température ambiante min.-16 °C
Température ambiante max.66 °C
Poids1.97 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression