AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CERAM™, taille 3 R432006266

Référence:

AVENTICS-R432006266

484,86 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CERAM-ISO3-5/2DS-240VAC-I

Spécifications

Commandeélectrique
TailleISO 3
Principe de commutation5/2, bistable
Elément de commandeBistable
Principe d'étanchéitéCéramique
Commande manuelleà crantage, Sans crantage
Débit nominal Qn4300 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10.3 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Tension de service des équipements220-240 V AC
PiloteInterne
Largeur du distributeur pilote30 mm CNOMO
Temps de mise en route typ.58 ms
Temps de déconnexion typ.60 ms
NormesISO 5599-1
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.66 °C
Poids2.26 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression