Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Taille | ISO 1 |
| Principe de commutation | 5/2, avec rappel par ressort |
| Elément de commande | Bistable |
| Principe d'étanchéité | Céramique |
| Commande manuelle | à crantage, Sans crantage |
| Débit nominal Qn | 1100 l/min |
| Pression de service min. | 2 bar |
| Pression de service maxi | 10.3 bar |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | EN 175301-803, forme A |
| Tension de service des équipements | 24 V AC |
| Pilote | Interne |
| Largeur du distributeur pilote | 30 mm CNOMO |
| Normes | ISO 5599-1 |
| Température ambiante min. | -15 °C |
| Température ambiante max. | 66 °C |
| Poids | 1.22 kg |
| Matériau boîtiers | Zinc coulé sous pression |