AVENTICS Embases et accessoires R432013811

Référence:

AVENTICS-R432013811

66,22 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques

Spécifications

Type de constructionEmbase
TypeEmbase d'entrée, complète avec joints toriques
Position1
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Poids0.245 kg
Matériau embasePolyoxyméthylène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)