AVENTICS Embase R432015309

Référence:

AVENTICS-R432015309

56,77 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques

Spécifications

Type de constructionEmbase
Direction raccordement↩pneumatique (1)Sur un côté
Entrée raccord d'air comprimé3/4-14 PTF
Sortie raccord d'air comprimé3/4-14 PTF
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)Sur un côté
Raccord échappement3/4-14 PTF
Type d'échappementRaccordements coupés
Échappement (3,5)Avec échappement (3/5) collecté
TailleISO 3
NormesISO 5599-1
Pression de service min.3.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.10 °C
Température ambiante max.200 °C
Température min. du fluide10 °C
Température max. du fluide120 °C
FluideAir comprimé
Vis de fixationM8
Poids0.54 kg
Matériau embaseAluminium coulé sous pression