AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-SFB R432035768
Référence:
Spécifications
| Type de construction du manomètre | Manomètre à tube-ressort, Orifice arrière |
| Classe de qualité | 2 |
| Raccordement de l'air comprimé | 1/8 NPT |
| Diamètre nominal | 40 mm |
| Valeur à l'échelle | 5 |
| flèche | Acier inoxydable |
| Domaine d'application mini. | 0 psi |
| Domaine d'application maxi. | 130 psi |
| Plage d'affichage min. | 0 psi |
| Plage d'affichage max. | 200 psi |
| Pression de service min. | 0 bar |
| Pression de service maxi | 13.79 bar |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 120 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Couleur arrière-plan | Blanc |
| Unité échelle de mesure principale (extérieur) | psi |
| Couleur échelle de mesure principale (extérieur) | Noir |
| Couleur aiguille | Noir |
| Poids | 0.08 kg |
| Matériau boîtiers | Acier inoxydable |
| Matériau verre de regard | Verre de sécurité |
| Matériau fileté | Acier inoxydable |