AVENTICS Plaque terminale à droite R432037651

Référence:

AVENTICS-R432037651

50,68 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques

Spécifications

Type de constructionEmbase
Entrée raccord d'air compriméG 3/8
Raccord échappementG 3/8
TailleISO 1
NormesISO 5599-1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-15 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Poids0.32 kg
Matériau embaseAluminium coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)