AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R480147975

Référence:

AVENTICS-R480147975

278,54 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-040-0320-0321131100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston40 mm
Course320 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, Résistant à la chaleur
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM12x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant à la chaleur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante660 N
Force du piston sortante790 N
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.150 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement15 mm
Énergie d'amortissement9 J
Poids 0 mm course0.65 kg
Poids +10 mm course0.032 kg
Course maxi1900 mm
FluideAir comprimé