AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R480147984

Référence:

AVENTICS-R480147984

301,08 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-050-0160-0321131100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston50 mm
Course160 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, Résistant à la chaleur
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant à la chaleur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1035 N
Force du piston sortante1235 N
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.150 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement17 mm
Énergie d'amortissement15 J
Poids 0 mm course1.06 kg
Poids +10 mm course0.047 kg
Course maxi2100 mm
FluideAir comprimé