AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R480148067

Référence:

AVENTICS-R480148067

1 089,11 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-125-0050-0322311100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston125 mm
Course50 mm
OrificesG 1/2
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM27x2
Tige de pistonTraversante
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante7220 N
Force du piston sortante7220 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement22 mm
Énergie d'amortissement140 J
Poids 0 mm course8.92 kg
Poids +10 mm course0.22 kg
Course maxi1500 mm
FluideAir comprimé