AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R480148988

Référence:

AVENTICS-R480148988

Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-063-0400-0312111100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston63 mm
Course400 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1765 N
Force du piston sortante1960 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe1.6 J
Poids 0 mm course1.42 kg
Poids +10 mm course0.054 kg
Course maxi2500 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C