AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R480151194

Référence:

AVENTICS-R480151194

Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-040-0200-0312111100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston40 mm
Course200 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM12x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante660 N
Force du piston sortante790 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.65 J
Poids 0 mm course0.65 kg
Poids +10 mm course0.032 kg
Course maxi1900 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C