AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R480170767

Référence:

AVENTICS-R480170767

863,20 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-125-0100-0312111100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston125 mm
Course100 mm
OrificesG 1/2
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM27x2
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante7220 N
Force du piston sortante7725 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe6 J
Poids 0 mm course6.72 kg
Poids +10 mm course0.15 kg
Course maxi2750 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C