AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, Série PRA - inch R480176555

Référence:

AVENTICS-R480176555

545,53 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-080-0070-1322311100000000000000-B

Spécifications

Ø du piston80 mm
Course177.8 mm
Orifices3/8 NPT
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de piston3/4-16 UNF
Tige de pistonTraversante
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante2855 N
Force du piston sortante2855 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement19.5 mm
Énergie d'amortissement54 J
Poids 0 mm course2.92 kg
Poids +10 mm course0.124 kg
Course maxi2800 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C