AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI R480609781

Référence:

AVENTICS-R480609781

90,27 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
MNI-SA-25-0040-U-31-01-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston25 mm
Course40 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston sortante279.6 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort mini19.2 N
Tension du ressort maxi29.4 N
Energie de frappe0.35 J
Poids0.29 kg
Poids 0 mm course0.23 kg
Poids +10 mm course0.024 kg
Course maxi50 mm