AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI R480680366
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 6432 |
| Ø du piston | 20 mm |
| Course | 500 mm |
| Orifices | G 1/8 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement à réglage pneumatique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M8 |
| Tige de piston | Antirotation |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 171 N |
| Force du piston sortante | 198 N |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 1 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Longueur d'amortissement | 13 mm |
| Énergie d'amortissement | 1.5 J |
| Couple du dispositif anti-rotation, max. | 0.25 Nm |
| Tolérance angle de rotation (±) | 2.5 ° |
| Poids | 0.169 kg |
| Poids 0 mm course | 0.16 kg |