AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI R480680403
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 6432 |
| Ø du piston | 25 mm |
| Course | 25 mm |
| Orifices | G 1/8 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement à réglage pneumatique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle, En option en ATEX |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M10x1,25 |
| Tige de piston | Traversante |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 260 N |
| Force du piston sortante | 260 N |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 1 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Longueur d'amortissement | 17.5 mm |
| Énergie d'amortissement | 2.3 J |
| Poids | 0.3325 kg |
| Poids 0 mm course | 0.334 kg |
| Poids +10 mm course | 0.155 kg |
| Course maxi | 675 mm |