AVENTICS™ Mini-vérin, Série MNI R480680409

Référence:

AVENTICS-R480680409

Visualisez les caractéristiques
MNI-DA-25-0200-D-31-13-1-00-000-00

Spécifications

NormesISO 6432
Ø du piston25 mm
Course200 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonTraversante
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante260 N
Force du piston sortante260 N
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement17.5 mm
Énergie d'amortissement2.3 J
Poids0.3325 kg
Poids 0 mm course0.334 kg
Poids +10 mm course0.155 kg
Course maxi675 mm