AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R480691889

Référence:

AVENTICS-R480691889

Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-125-0080-0322142100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston125 mm
Course80 mm
OrificesG 1/2
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, Résistant◡au◡froid
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM27x2
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant au froid
Pression6,3 bar
Force du piston entrante7220 N
Force du piston sortante7725 N
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement22 mm
Énergie d'amortissement140 J
Poids 0 mm course6.72 kg
Poids +10 mm course0.15 kg
Course maxi2750 mm
FluideAir comprimé