AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R480691895
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 15552 |
| Ø du piston | 125 mm |
| Course | 320 mm |
| Orifices | G 1/2 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement à réglage pneumatique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle, Résistant◡au◡froid |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M27x2 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Racleur | Racleur résistant au froid |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 7220 N |
| Force du piston sortante | 7725 N |
| Température ambiante min. | -40 °C |
| Température ambiante max. | 70 °C |
| Pression de service min. | 1.5 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Longueur d'amortissement | 22 mm |
| Énergie d'amortissement | 140 J |
| Poids 0 mm course | 6.72 kg |
| Poids +10 mm course | 0.15 kg |
| Course maxi | 2750 mm |
| Fluide | Air comprimé |