AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB R480691926

Référence:

AVENTICS-R480691926

Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-050-0200-0122142100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston50 mm
Course200 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiqueAvec aimant
Spécifications de l’environnementRésistant◡au◡froid, Norme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant au froid
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1035 N
Force du piston sortante1235 N
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement17 mm
Énergie d'amortissement15 J
Poids 0 mm course1.14 kg
Poids +10 mm course0.036 kg
Course maxi2100 mm
FluideAir comprimé