AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB R480691949

Référence:

AVENTICS-R480691949

Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-080-0250-0122142100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston80 mm
Course250 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiqueAvec aimant
Spécifications de l’environnementRésistant◡au◡froid, Norme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM20x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur résistant au froid
Pression6,3 bar
Force du piston entrante2855 N
Force du piston sortante3165 N
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement19.5 mm
Énergie d'amortissement54 J
Poids 0 mm course2.12 kg
Poids +10 mm course0.06 kg
Course maxi2800 mm
FluideAir comprimé