AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB R480692073

Référence:

AVENTICS-R480692073

Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-040-0500-0122111200000000000200-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston40 mm
Course500 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiqueAvec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM12x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur métallique
Pression6,3 bar
Force du piston entrante660 N
Force du piston sortante790 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement19 mm
Énergie d'amortissement9 J
Poids 0 mm course0.67 kg
Poids +10 mm course0.03 kg
Course maxi1900 mm
FluideAir comprimé