AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB R480692112

Référence:

AVENTICS-R480692112

Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-100-0160-0122111200000000000200-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston100 mm
Course160 mm
OrificesG 1/2
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiqueAvec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM20x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur métallique
Pression6,3 bar
Force du piston entrante4635 N
Force du piston sortante4945 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement19.5 mm
Énergie d'amortissement88 J
Poids 0 mm course3.16 kg
Poids +10 mm course0.065 kg
Course maxi2800 mm
FluideAir comprimé