AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R481601976

Référence:

AVENTICS-R481601976

268,72 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-032-0250-0322811100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston32 mm
Course250 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonAntirotation
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante435 N
Force du piston sortante505 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement16.5 mm
Énergie d'amortissement4.8 J
Couple du dispositif anti-rotation, max.0.75 Nm
Tolérance angle de rotation (±)1.8 °
Poids 0 mm course0.5 kg
Poids +10 mm course0.022 kg