AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R481602002

Référence:

AVENTICS-R481602002

393,70 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-063-0025-0322811100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston63 mm
Course25 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonAntirotation
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1765 N
Force du piston sortante1960 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement16.5 mm
Énergie d'amortissement27 J
Couple du dispositif anti-rotation, max.2 Nm
Tolérance angle de rotation (±)1.4 °
Poids 0 mm course1.42 kg
Poids +10 mm course0.054 kg