AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB R481602042

Référence:

AVENTICS-R481602042

431,22 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-050-0250-0122811100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston50 mm
Course250 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiqueAvec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonAntirotation
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1035 N
Force du piston sortante1235 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement17 mm
Énergie d'amortissement15 J
Couple du dispositif anti-rotation, max.2 Nm
Tolérance angle de rotation (±)1.4 °
Poids 0 mm course1.14 kg
Poids +10 mm course0.036 kg