AVENTICS™ Vérin profilé ISO 15552, série PRA R481602128

Référence:

AVENTICS-R481602128

1 473,70 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PRA-DA-125-0320-0322119100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston125 mm
Course320 mm
OrificesG 1/2
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM27x2
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinSoufflet
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante7220 N
Force du piston sortante7725 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Vitesse maxi0.6 m/s
Longueur d'amortissement22 mm
Énergie d'amortissement140 J
Course maxi1000 mm
FluideAir comprimé