AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB R481602156

Référence:

AVENTICS-R481602156

661,84 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-050-0200-0122119100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston50 mm
Course200 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiqueAvec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinSoufflet
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1035 N
Force du piston sortante1235 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Vitesse maxi0.7 m/s
Longueur d'amortissement17 mm
Énergie d'amortissement15 J
Course maxi750 mm
FluideAir comprimé