AVENTICS™ Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB R481602176

Référence:

AVENTICS-R481602176

791,91 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
TRB-DA-080-0125-0122119100000000000000-B

Spécifications

NormesISO 15552
Ø du piston80 mm
Course125 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiqueAvec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM20x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinSoufflet
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante2855 N
Force du piston sortante3165 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Vitesse maxi0.7 m/s
Longueur d'amortissement19.5 mm
Énergie d'amortissement54 J
Course maxi1000 mm
FluideAir comprimé