AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R481609642
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 15552 |
| Type de construction | Racleur de fonctionnement à sec pour une durée de vie prolongée lors d’un fonctionnement sans graisse |
| Ø du piston | 32 mm |
| Course | 320 mm |
| Orifices | G 1/8 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement à réglage pneumatique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée |
| Filetage de la tige de piston - type | Filetage |
| Filetage de la tige de piston | M10x1,25 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Particularités du vérin | Racleur de fonctionnement à sec |
| Racleur | Racleur de fonctionnement à sec |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 435 N |
| Force du piston sortante | 507 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 1.5 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Longueur d'amortissement | 16.5 mm |
| Énergie d'amortissement | 4.8 J |
| Poids 0 mm course | 0.61 kg |
| Poids +10 mm course | 0.036 kg |