AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R481609732

Référence:

AVENTICS-R481609732

Visualisez les caractéristiques
CCL-DA-040-0500-IS-021002421LAB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 15552
Type de constructionavec élément graisseur pour un graissage constant de la tige de piston
Ø du piston40 mm
Course500 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM12x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinElément graisseur
RacleurElément graisseur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante665 N
Force du piston sortante792 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement19 mm
Énergie d'amortissement9 J
Poids 0 mm course0.99 kg
Poids +10 mm course0.049 kg