AVENTICS™ ISO 15552, série CCL-IS R481609745

Référence:

AVENTICS-R481609745

Visualisez les caractéristiques
CCL-DA-063-0050-IS-021003221LAB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 15552
Type de constructionavec élément graisseur pour un graissage constant de la tige de piston
Ø du piston63 mm
Course50 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
Particularités du vérinElément graisseur
RacleurElément graisseur
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1766 N
Force du piston sortante1964 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Longueur d'amortissement16.5 mm
Énergie d'amortissement27 J
Poids 0 mm course1.88 kg
Poids +10 mm course0.076 kg