AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633799

Référence:

AVENTICS-R481633799

1 186,72 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
SPRA-LS-032-200

Spécifications

Ø du piston32 mm
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
RemarqueSPRA-LS
Force axiale dynamique max.0.3 kN
Force axiale statique max.0.7 kN
Couple de rotation max. (pour Fmax)0.24 Nm
Vitesse linéaire max.60 mm/s
Vitesse de rotation max.2400 1/min
Accélération max.1 m/s²
Durée de mise en circuit60 %
Type de brocheBroche linéaire
Diamètre de broche9 mm
Pas de vis1.5 mm
Course200 mm
Réserve de course (bilatérale)1 mm
Efficacité %30
Inertie avec course 0 mm0.0413 *10-⁴ kgm²
Inertie par course 100 mm0.0036 *10-⁴ kgm²
Poids 0 mm course0.74 kg
Poids +100 mm course0.34 kg
NormalisationISO 15552
Indice de protectionIP54S
Humidité max.95 %
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C