AVENTICS™ Vérin à course courte, Série SSI R481653541

Référence:

AVENTICS-R481653541

SSI-DA-063-0030-14-02-2-000-000-00

Spécifications

NormesISO 15524
Ø du piston63 mm
Course30 mm
Orifices1/4″ NPTF
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeTige de piston: taraudage
Filetage de la tige de piston1/2-20 UNF
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1766 N
Force du piston sortante1964 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.0.6 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.38 J
Poids 0 mm course0.598 kg
Poids +10 mm course0.079 kg
Course maxi150 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C